??
Wybór modelu CAD
K0343.11410
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0343 - Trzpienie ustalające bez pierścienia oporowego
Lista materiałowa
K0343.11410
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0343.11410
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
OBFLGK
Powierzchnia
Trzpień ustalający niehartowany
FORM
Forma
G
AUSF
Wersja
bez nakrętki zabezpieczającej
POS
Pozycja
D
Średnica
10 mm
D1
Gwint
M 20 x 1,5 mm
D2
Średnica
33 mm
L
Długość
74.0 mm
L1
Długość
40 mm
L2
Długość
24.0 mm
H
Wysokość
10.0 mm
SW
Rozwartość klucza
-
F
Fazowanie 30°
2.8 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
15.0 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
34 N
GEW
Ciężar ok.
0.1008 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245015115
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions